Touch panel - TPM70XIT-12/3217C3600 S00006 - 2401328

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401328
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626103969
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100