Touch panel - TPM70XIT-12/3203C3600 S00054 - 2401324

Maritime-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Visu+. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401324
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104003
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100