Touch panel - TPM151XIT-12/3203C3600 S00050 - 2401316

Similar figure

Maritime-Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401316
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104058
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 161,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100