Panel PC - TPM121ZTM-12/800730904 S00075 - 2401309

Panel PC with 30.7 cm/12.1" TFT display (analog-resistive (polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2400069/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401309
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107530
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100