Panel PC - TPM121ZTM-12/800330904 S00072 - 2401306

Maritime-Panel PC with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Movicon™ Demo Runtime. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401306
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107561
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100