Panel PC - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

Panel PC with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: DualCAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401270
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107707
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100