Touch panel - TPE150ZGX/600220024 S00060 - 2401262

Similar figure

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (GFG)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colors , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401262
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107783
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 400,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100