Touch panel - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Similar figure

Rugged-Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401259
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107813
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 400,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100