Touch panel - TPE070ZCW/500210021 S00062 - 2401240

Similar figure

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 colors , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401240
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626107998
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 200,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100