Touch panel - TPE070ZCW/500210021 S00088 - 2401239

Similar figure

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401239
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108001
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 200,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100