Touch panel - TPE070AGW/107D60020 S00043 - 2401237

Similar figure

Rugged-Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 800 x 480 Pixel(s) (WVGA), 65536 colors, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, RS-485, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401237
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626095769
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100