Touch panel - TPE070ACW/107060020 S00045 - 2401224

Similar figure

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Projective-capacitive, single-touch control), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 colors , ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401224
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626095899
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100