Panel PC - TPE057ZCV/600220024 S00075 - 2401215

Similar figure

Panel PC with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Projective-capacitive, single-touch control),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colors , Intel® Atom™ Z520 1.33 GHz,  4x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Standard 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401215
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108056
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 100,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100