Touch panel - TPE057ATQ/107069001 S00012 - 2401210

The figure shows the standard item

Rugged-Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 colors, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401210
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626095943
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100