Touch panel - TPE057AGQ/107060020 S00016 - 2401206

Rugged-Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Analog resistive (GFG)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 colors, ARM9, 184 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401206
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626095981
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 750,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100