Touch panel - TP90XIT-10/3101C240 S00050 - 2401180

Touch panel with 22.9 cm/9" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401180
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104294
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100