Touch panel - TP70XIT-10/3101C240 S00051 - 2401158

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401158
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104515
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100