Touch panel - TP65XIT-10/3101C240 S00052 - 2401145

Touch panel with 16.5 cm/6.5" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401145
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104645
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100