Touch panel - TP57XIT-10/3101C240 S00017 - 2401123

Similar figure

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401123
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104867
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 000,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100