Touch panel - TP57AT/732050 S00001 - 2401108

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (Resistive industrial touch screen),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401108
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096216
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 690,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100