Touch panel - TP57AM/702000 S00003 - 2401081

Touch panel with 14.5 cm/5.7" FSTN-display (Analog resistive (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  256-step grayscale , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT / TSDiag. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401081
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096483
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 690,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100