Touch panel - TP43AT/702050 S00033 - 2401065

Similar figure

Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (Resistive industrial touch screen), 480 x 272 Pixel, 65536 colors , ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisIT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401065
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096636
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 590,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100