Touch panel - TP43AT/702050 S00021 - 2401064

Similar figure

Touch panel with 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (Resistive industrial touch screen),  480 x 272 Pixel,  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: Software package. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401064
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096643
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 590,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100