Touch panel - TP35AT/702000 S00016 - 2401046

Similar figure

Touch panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 colors , ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401046
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096797
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 430,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100