Touch panel - TP35AT/702000 S00007 - 2401044

Touch panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (Analog resistive (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401044
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096810
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 430,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100