Touch panel - TP21AT/702000 S00007 - 2401026

Touch panel with 14.5 cm/5.7" TFT active-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401026
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626096988
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100