Touch panel - TP154ZTM/400720002 S00062 - 2401013

Touch panel with 39.05 cm/15.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 colors , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401013
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108087
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 700,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100