Touch panel - TP154ZTM/400320002 S00062 - 2401009

Touch panel with 39.05 cm/15.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2401009
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108124
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 700,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100