Touch panel - TP151XIT-10/3117C240 S00006 - 2400980

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400980
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626104966
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 600,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100