Touch panel - TP151XIT-10/3101C240 S00057 - 2400976

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Zenon. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400976
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105000
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 600,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100