Touch panel - TP151AT/742000 S00003 - 2400963

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (analog resistive (polyester)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT / TSDiag. (bus system: CAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400963
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097121
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100