Touch panel - TP151AT/703000 S00043 - 2400959

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400959
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097169
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100