Touch panel - TP150ZGX-02/400320022 S00088 - 2400943

Touch panel with 38.1 cm/15" TFT-display (Analog resistive (GFG)), 1024 x 768 Pixel(s) (XGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400943
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108421
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100