Panel PC - TP150GTX/700630004 S00075 - 2400938

Panel PC with 38.1 cm/15" TFT display (analog-resistive (polyester)), 1024 x 768 pixels (XGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: DualCAN)
Replacement item: 2400234/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400938
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108476
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100