Touch panel - TP121ZTM/400620002 S00060 - 2400920

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: DualCAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400920
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108643
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 050,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100