Touch panel - TP121XIT-10/3113C240 S00054 - 2400908

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Visu+. (bus system: PROFIBUS DP)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400908
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105154
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100