Touch panel - TP121XIT-10/3112C240 S00006 - 2400905

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: CAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400905
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100