Touch panel - TP121XIT-10/3101C240 S00019 - 2400895

Touch panel with 30.7 cm / 12.1" TFT-display (Resistive industrial touch screen),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400895
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105284
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 500,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100