Panel PC - TP121GTS/900330004 S00075 - 2400885

Panel PC with 30.7 cm/12.1" TFT display (analog-resistive (polyester)), 800 x 600 pixels (SVGA), 262144 colors, AMD®Embedded G-Series (T40E), 2 x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows®Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2400233/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400885
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108728
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 400,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100