Panel PC - TP121GTM/900630004 S00075 - 2400881

Panel PC with 30.7 cm/12.1" TFT display (analog-resistive (polyester)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: DualCAN)
Replacement item: 2701484/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400881
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108766
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 300,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100