Touch panel - TP11AM/722000 S00001 - 2400864

Touch panel with 9.7 cm/3.8" FSTN-display (analog resistive (polyester)), 320 x 240 Pixel(s) (QVGA), 5 grayscales, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: PROFIBUS DP)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400864
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097268
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100