Touch panel - TP11AM/702001 S00016 - 2400862

Similar figure

Touch panel with 9.7 cm/3.8" FSTN-display (Analog resistive (polyester)),  320 x 240 Pixel (QVGA),  5 grayscales , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: IniNet Browser. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400862
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097282
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 680,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100