Touch panel - TP105ZTS/400620002 S00062 - 2400859

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Resistive industrial touch screen), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Open platform. (bus system: DualCAN)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400859
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAC -
GTIN 4055626108865
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 700,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100