Touch panel - TP105XIT-10/3103C240 S00051 - 2400847

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Movicon™. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400847
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105420
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100