Touch panel - TP105XIT-10/3101C240 S00040 - 2400836

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisIT. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400836
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105536
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100