Touch panel - TP105XIT-10/3101C240 S00018 - 2400834

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400834
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105550
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 900,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100