Touch panel - TP105AT/732000 S00001 - 2400815

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400815
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097381
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 800,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100