Touch panel - TP104XIT-10/3101C240 S00057 - 2400805

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 262144 colors, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 6.0 and user software: Zenon. (bus system: without)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400805
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAB -
GTIN 4055626105581
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 161,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100