Touch panel - TP104AT/732000 S00001 - 2400792

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 640 x 480 Pixel(s) (VGA), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: MPI)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400792
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097572
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 379,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100