Touch panel - TP104AT/722000 S00001 - 2400791

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: PROFIBUS DP)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 2400791
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain DRCDAA -
GTIN 4055626097589
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2 379,000 GRM
Tullitariffinumero 84714100